Riferimento del componente
Manipolazione di parti metalliche
Moduli girevoli e rotanti | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
distributori rotanti
Serie DVR

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici
1. Pinze parallele a due ganasce

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
2. Moduli orientabili e rotanti

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
3. Distributore rotante

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici
Task & Solution
- Nel sistema sono installati un distributore rotante, un'unità girevole e una pinza parallela a 2 griffe del Gruppo Zimmer.
- Il distributore rotante riduce il carico di coppia sul robot e il rischio di rottura dei cavi o di contorni interferenti a causa del cavo di alimentazione.
- L'unità di rotazione è dotata di uno smorzamento di fine corsa, che consente di eseguire i movimenti più rapidamente.
- La pinza pneumatica combina precisione, robustezza e lunga durata.
Componenti standard integrati